Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
DOCERAM
Beschreibung
Elektrodenkappe mit Bohrung - Durchmesser 16
Stückliste
1111-ZK-30004
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Elektrodenkappe Mit bohrung D16
D1
Aussendurchmesser (D1)
16 mm
D2
Innendurchmesser
12 mm
L2
Gesamtlänge
20 mm
L1
Tiefe (L1)
9.5 mm
G
Gewinde
INFO
Info link
Info link
PDF
PDF Datenblatt
Datenblatt
Links to our partners
 Support
Voransichten
3D
Bemaßung
2D