Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
DOCERAM
Description
Electrode cap with hole - Diameter 16
Bill of material
1111-ZK-30004
ARTNR
Article number
DESC
Beschreibung
Elektrodenkappe Mit bohrung D16
D1
Outer diameter (D1)
16 mm
D2
Inner diameter
12 mm
L2
total length
20 mm
L1
Depth (L1)
9.5 mm
G
Thread
INFO
Info link
Info link
PDF
PDF Datasheet
Datasheet
Код
Links to our partners
Код
 Support
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D